Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HNXM0200UWG000Q

114N3488

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Aplicație AWEFOutdoor
AplicațiiMBP
AprobareUL listed
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelMLZ015T2
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.97 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]4600 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-HNXM0200UWG000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
FamilyOptyma™ Slim
Fază3
Faze compresor3
Faze ventilator1
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.76 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0200UWG000Q MLZ015T2LT9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.37 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNXM0200UWG000Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicScroll
Tensiune 60Hz [V]208 V
Tensiune 60Hz [V] [Max]252 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorG8
Tip produsOptyma™ Slim WG
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VersiuneWG

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută119 Kilogram
Greutate netă103 Kilogram
Volume295.433 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428509022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm