Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW09G
114X7207
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™ Slim Pack
114X7207
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 254 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC12G |
| Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 60 W |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.24 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Descriere | OP-MSGM012SCW09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 365 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 365.000 mm |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 25 W |
| Înălțime totală [mm] | 530.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime [mm] | 910.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Lungime [mm] | 364.0 mm |
| Material Description | OP-MSGM012SCW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 3.17 A |
| Min fuse rating [A] | 4 A |
| Model number | OP-MSGM012SCW09G |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 51 dBA |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 31 dBA |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] | 230 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 254 V |
| Tip condensator | A7 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip hotă/grilaj ventilator | H1 |
| Tip produs | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 230 V |
| Versiune | W09 |
| Vol intern bobină condensator | 0.39 L |
| Volum rezervor [L] | 1.3 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 52.5 Kilogram |
| Greutate netă | 52 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 321.3 Litru |
| EAN/UPC | 5702428560931 |