Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE080MLW04G
114X7044
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7044
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 240 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | MLZ038T5 |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 342 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 1.51 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 8700 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA W04 |
| Descriere | OP-MPVE080MLW04G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 600 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 600.000 mm |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.55 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 370 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 830.0 mm |
| Lățime [mm] | 1106.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [mm] | 464.0 mm |
| Material Description | OP-MPVE080MLW04G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 8.67 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 8.60 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 38 A |
| Model number | OP-MPVE080MLW04G |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Nr. dosar SCIP | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
| RLA | 130 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tehnologic | Scroll |
| Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tip condensator | G7 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip hotă/grilaj ventilator | B3 |
| Tip produs | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | W04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter |
| Versiune | W04 |
| Vol intern bobină condensator | 1.62 L |
| Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 117 Kilogram |
| Greutate netă | 99 Kilogram |
| Volume | 422.994 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562522 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |