Danfoss logo
OP-MPBM024AJP00G  - OP-MPGM033AJP00G

Optyma™ Plus, OP-MPGM033AJP00G

114X4220

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™ Plus

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR513A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelCAJ4511Y
Conexiune linie lichid [in]3/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]110 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-MPGM033AJP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
FamilyOptyma™ Plus
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]68 W
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime totală [mm]813.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1055.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lungime [mm]430.0 mm
Material DescriptionOP-MPGM033AJP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC8.9 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPGM033AJP00G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)]58 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]38 dBA
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]69 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorD7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorH2
Tip produsOptyma™ Plus P00
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersiuneP00
Vol intern bobină condensator0.58 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută97 Kilogram
Greutate netă80 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume628.992 Litru
EAN/UPC5702428564755