Danfoss logo
OP-LPQM215LLP00E - OP-LPQM215LLP06E - OP-LPQM271LLP00E - OP-LPQM271LLP06E

Optyma™ Plus, OP-LPQM271LLP00E

114X3482

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™ Plus

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Cod înlocuire114X3486
Compressor modelLLZ034T4
Conexiune linie lichid [in]3/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]220 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.96 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]9500 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-LPQM271LLP00E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]500 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]500.000 mm
FamilyOptyma™ Plus
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]130 W
Caracteristicile
Valoare
Înălțime totală [mm]966.0 mm
Lățime [mm]1800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lungime [mm]600.0 mm
Material DescriptionLPQM271LLP00E NOW USE 114X3486
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC26 A
Min fuse rating [A]40 A
Model numberOP-LPQM271LLP00E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]47 dBA
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]78 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicScroll
Tensiune 50Hz [V]380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorJ7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorH4
Tip produsOptyma™ Plus P00
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersiuneP00
Vol intern bobină condensator1.97 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută218 Kilogram
Greutate netă169 Kilogram
Volume1700.595 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428564939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm