Danfoss logo
OP-LPQM215LLP00E - OP-LPQM215LLP06E - OP-LPQM271LLP00E - OP-LPQM271LLP06E

Optyma™ Plus, OP-LPQM215LLP06E

114X3403

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Compressor modelLLZ024T4
Conexiune linie lichid [in]3/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]220 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.96 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]9500 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA P06 J7
DescriereOP-LPQM215LLP06E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]500 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]500.000 mm
FamilyOptyma™ Plus
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]130 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]966.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1800.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.01 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lungime [mm]600.0 mm
Material DescriptionOP-LPQM215LLP06E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC21 A
Model numberOP-LPQM215LLP06E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]47 dBA
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5
Număr de ventilatoare2
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]78 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TehnologicScroll
Tensiune 50Hz [V]380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorJ7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorH4
Tip produsOptyma™ Plus P06
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersionDescriptionP06 : Optyma Plus with pressure release valves
VersiuneP06

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută218 Kilogram
Greutate netă169 Kilogram
Volume1704.3 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424295233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm