Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16E
114X9123
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50
114X9123
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-415/3/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | E |
| Compressor model | MLZ021T4A |
| Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Denumire produs | Package unit |
| Descriere | OP-MPHC046MLW16E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450.000 mm |
| Family | Optyma™ Pack |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC046MLW16E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 9.5 A |
| Model number | OP-MPHC046MLW16E |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 45 A |
| Tip de racord | Flare |
| Tip produs | Optyma™ Pack W16 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| Volum rezervor [L] | 3.4 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 95 Kilogram |
| Greutate netă | 85 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.516 Metru cub |
| EAN/UPC | 5715255126461 |