Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V
114X7225
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
114X7225
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicații | MBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 342 V |
| Cod electric | V |
| Compressor model | MTZ022-9 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 220 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 0.96 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Descriere | OP-MPZE038MTW07V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 456 mm |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 456.000 mm |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 130 W |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime totală [mm] | 815.0 mm |
| Lățime [mm] | 1061.00 mm |
| Lungime [mm] | 434 mm |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Model number | OP-MPZE038MTW07V |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 40 dBA |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Nr. dosar SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 60Hz [V] | 342 V |
| Tensiune 60Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tip condensator | D7 |
| Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
| Tip produs | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 253 V |
| Versiune | W07 |
| Vol intern bobină condensator | 0.61 L |
| Volum rezervor [L] | 3.4 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 102 Kilogram |
| Greutate netă | 80 Kilogram |
| Volume | 368.82 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |