Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/315-4 SL

115D16112

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16112

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru4
Clasă IPIP66
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]9700 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]12000 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHGX34e/315-4 SL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]696.0 mm
Lățime [mm]1208.00 mm
Legacy BOCK ID16112
Lungime [mm]1043.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/315-4 SL_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/315-4 SL
Număr de ventilatoare2
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]28.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip produsSHGX34

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută246.8 Kilogram
Greutate netă187.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume876.921 Litru