Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA22e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX22e/160-4 L

115B16048

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16048

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR407AR407FR448AR449A
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clasă IPIP44
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]7300 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHAX22e/160-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
FamilySHA L
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]745.0 mm
Lățime [mm]1086.00 mm
Legacy BOCK ID16048
Lungime [mm]773.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX22e/160-4L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX22e/160-4 L
Număr de ventilatoare1
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]16.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip produsSHAX22

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută182.3 Kilogram
Greutate netă147.3 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume625.411 Litru