Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Pressure switch |
| Denumire produs dosar SCIP | SWITCH HP |
| Descriere | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Pressure switch |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
| Nr. dosar SCIP | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | Cartridge pressure switch |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.183 Kilogram |
| Greutate netă | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.711 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |