Fan system, Fan assembly
PCB511A006F
Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
PCB511A006F
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Fan system |
| Denumire produs dosar SCIP | FAN MOTOR |
| Descriere | Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW |
| Nr. dosar SCIP | 61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972 |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | Fan assembly |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.725 Kilogram |
| Greutate netă | 0.7 Kilogram |
| Volume | 2.048 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |