Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A114A

Only for supply parts PWB5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElectrical component
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA SPARE-14
DescriereOnly for supply parts PWB5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionSPARE PART, PWB5 ASSY(POWER)
Nr. dosar SCIPed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
Tip produsCircuit breaker

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.989 Kilogram
Greutate netă0.9 Kilogram
Volume5.338 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424659943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm