Danfoss logo
Only for supply parts PWB6

Electrical component, Circuit breaker

LCA505A003D

Only for supply parts PWB6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElectrical component
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA SPARE-14
DescriereOnly for supply parts PWB6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionSPARE PART, PWB6 ASSY
Nr. dosar SCIPed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
Tip produsCircuit breaker

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.2 Kilogram
Greutate netă0.1 Kilogram
Volume1.785 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424659950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm