Acumulator de aspirație, FAE
191U0068
Acumulator de aspirație, Tip produs: FAE, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
191U0068
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Acumulator de aspirație |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Acumulator de aspirație |
| Material Description | Suction Line Accumulator ( FA-54-9 ) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | FAE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.14 Kilogram |
| Greutate netă | 7.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 18.4 Litru |
| EAN/UPC | 5702428348706 |