Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-9468
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
119-9468
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Aplicații | LBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ulei [cm3] | 280 cm³ |
| Capacitate condensator de pornire | 280 µF |
| Cilindrat [cm3] | 3.86 cm³ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Black |
| Curent de pornire HST [A] | 20.0 A |
| Denumire produs | Compressor |
| Descriere | TF4CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizoare | No |
| Family | Compressor |
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Injectarea lichidului | No |
| LRA HST 50 Hz [A] | 20.00 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.60 kg |
| Material Description | KIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz |
| Model number | TF4CLX |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm] | 3.80 Ohm |
| Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm] | 2.60 Ohm |
| RLA | 3.20 A |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max] | 125 °C |
| Tip produs | TF |
| Tipul de motor | CSIR |
| Utilizare segment | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volum de gaz liber [cm3] | 1690 cm³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.05 Kilogram |
| Greutate netă | 1.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 10.89 Litru |