Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-8788
NF11FX.2
119-8788
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Aplicații | MBP |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Black |
| Denumire produs | Compressor |
| Descriere | NF11FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Service Kit NF11FX2 115V |
| Model number | NF11FX.2 |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm] | 3.60 Ohm |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip produs | NF |
| Utilizare segment | Refrigeration MT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.841 Kilogram |
| Greutate netă | 3.34 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.5 Litru |
| EAN/UPC | 5702424535063 |