Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
Alimentare cu energie compresor [V]12-24/DC 110-220/1/60
AplicațiiHBPLBPMBP
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cantitate ulei [cm3]150 cm³
Cilindrat [cm3]2.50 cm³
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareBlack
Denumire produsCompressor
DescriereBD50F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizoareNo
FamilyCompressor
Formatul ambalajuluiSingle pack
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
Injectarea lichiduluiNo
LRA LST 60 Hz [A]0.30 kg
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm]1.80 Ohm
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologicReciprocating
Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max]135 °C
Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max]125 °C
Tip produsBD
Tipul de motorDC/PM
Utilizare segmentRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Volum de gaz liber [cm3]870 cm³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.541 Kilogram
Greutate netă1.34 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.559 Litru
EAN/UPC5702424535087