Electrical component, Starting relay
119-7756
Starting device SC
119-7756
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Denumire produs | Electrical component |
| Descriere | Starting device SC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Family | Electrical component |
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Product line | Condensing Units |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tensiune [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune [V] [Min] | 220 V |
| Tip produs | Starting relay |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.72 Kilogram |
| Greutate netă | 0.011 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.359 Litru |
| EAN/UPC | 5702428816274 |