Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii si piese de schimb pentru unitati de condensare
119-2560
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Aplicații | LBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Cantitate ulei [cm3] | 270 cm³ |
| Capacitate condensator de pornire | 280 µF |
| Cilindrat [cm3] | 6.13 cm³ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Black |
| Curent de pornire HST [A] | 22.2 A |
| Denumire produs | Compressor |
| Descriere | NF6.1FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizoare | No |
| Family | Compressor |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Injectarea lichidului | No |
| LRA HST 50 Hz [A] | 22.20 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.40 kg |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm] | 2.00 Ohm |
| RLA | 3.70 A |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max] | 125 °C |
| Tip produs | NF |
| Tipul de motor | CSIR |
| Utilizare segment | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volum de gaz liber [cm3] | 2360 cm³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.982 Kilogram |
| Greutate netă | 10.419 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.306 Litru |