Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2122
NF6.1FX.2
119-2122
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Aplicații | LBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Cantitate ulei [cm3] | 270 cm³ |
| Capacitate condensator de pornire | 280 µF |
| Cilindrat [cm3] | 6.13 cm³ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Black |
| Curent de pornire HST [A] | 22.2 A |
| Denumire produs | Compressor |
| Descriere | NF6.1FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizoare | No |
| Family | Compressor |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Injectarea lichidului | No |
| LRA HST 50 Hz [A] | 22.20 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.40 kg |
| Material Description | SERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm] | 2.00 Ohm |
| RLA | 3.70 A |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max] | 125 °C |
| Tip produs | NF |
| Tipul de motor | CSIR |
| Utilizare segment | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volum de gaz liber [cm3] | 2360 cm³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.982 Kilogram |
| Greutate netă | 10.419 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.009 Litru |