Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
Alimentare cu energie compresor [V]220/1/50 220/1/60
AplicațiiMBP
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cantitate ulei [cm3]270 cm³
Capacitate condensator de pornire80 µF
Cilindrat [cm3]6.13 cm³
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareBlack
Curent de pornire HST [A]9.2 A
Curent pornire LST [A]12.2 A
Denumire produsCompressor
DescriereNL6.1MF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizoareNo
FamilyCompressor
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Injectarea lichiduluiNo
LRA HST 50 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
LRA LST 60 Hz [A]0.60 kg
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Model numberNL6.1MF
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm]16.40 Ohm
Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm]10.20 Ohm
RLA1.70 A
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologicReciprocating
Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max]135 °C
Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max]125 °C
Tip produsNL
Tipul de motorCSIRRSIR
Utilizare segmentRefrigeration MT
Volum de gaz liber [cm3]2360 cm³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.982 Kilogram
Greutate netă10.419 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume8.032 Litru
EAN/UPC5715255222026