Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
Alimentare cu energie compresor [V]115/1/60
AplicațiiMBP
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cantitate ulei [cm3]300 cm³
Capacitate condensator de pornire410 µF
Cilindrat [cm3]11.15 cm³
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareBlack
Curent de pornire HST [A]43.1 A
Denumire produsCompressor
DescriereNF11FX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizoareNo
FamilyCompressor
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Injectarea lichiduluiNo
LRA HST 50 Hz [A]43.10 A
LRA LST 60 Hz [A]0.40 kg
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Model numberNF11FX
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm]3.60 Ohm
Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.60 A
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologicReciprocating
Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max]135 °C
Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max]125 °C
Tip produsNF
Tipul de motorCSIR
Utilizare segmentRefrigeration MT
Volum de gaz liber [cm3]2360 cm³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.65 Kilogram
Greutate netă11 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume8.492 Litru