Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G
118U5359
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii si piese de schimb pentru unitati de condensare
118U5359
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Compressor |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Descriere | TL5G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL5G |
| Nr. dosar SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | TL |
| Utilizare segment | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.6 Kilogram |
| Greutate netă | 7.5 Kilogram |
| Volume | 38.313 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |