Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G

118U5357

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii si piese de schimb pentru unitati de condensare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
Alimentare cu energie compresor [V]220/1/50 220/1/60
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCompressor
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA SPARE-7
DescriereTL3G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyCompressor
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK)
Model numberTL3G
Nr. dosar SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
Tip produsTL
Utilizare segmentRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.6 Kilogram
Greutate netă6.8 Kilogram
Volume38.313 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424651701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm