Electrical component, Starting kit
7701038
CSR starting kit, 30 µF, 15 µF, 98 µF
7701038
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UKCACEUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Denumire produs | Electrical component |
| Descriere | CSR starting kit, 30 µF, 15 µF, 98 µF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Multi pack |
| Grupă de produse | Compressors Accessories |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| InspectionText | START KIT-CSRnotUL 30+15+100µF |
| Material Description | START KIT-CSRnotUL 30+15+100µF |
| Product line | Commercial Compressors |
| Tehnică de brand | Compressors Accessories |
| Tip produs | Starting kit |
| Utilizare | LTZ 022-1MT(Z) 022-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.81 Kilogram |
| Greutate netă | 0.59 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.822 Litru |
| EAN/UPC | 5702428587150 |