Set service, Z0, Congelatoare fără alarmă, Pachet multiplu, 40 buc
077Z7014
Tip produs: Z0, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă
077Z7014
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -8.5 °C |
| Activare caldă [°F] | 16.5 °F |
| Activare rece [°C] | -24.0 °C |
| Activare rece [°F] | -11.0 °F |
| Aprobare | cURus |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cut-in mediu [°C] | -15.5 °C |
| Cut-in mediu [°F] | 4.0 °F |
| Cut-out mediu [°C] | -22.0 °C |
| Cut-out mediu [°F] | -7.5 °F |
| Denumire produs | Set service |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire tip | Frigider/congelator adaptabilControl |
| Dezactivare caldă [°C] | -14.0 °C |
| Dezactivare caldă [°F] | 7.0 °F |
| Dezactivare rece [°C] | -32.0 °C |
| Dezactivare rece [°F] | -25.5 °F |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [in] | 84.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Z0 |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare fără alarmă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.142 Kilogram |
| Greutate netă | 0.122 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.442 Litru |
| EAN/UPC | 5702428976350 |