Danfoss logo
077B7354

Kit industrial, B045

077B7354

Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]7.3 °C
Ajustarea pozițieiFixed
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Denumire produsKit industrial
Denumire tipKit industrial
Dezactivare caldă [°C]3.3 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]440 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB045

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.083 Kilogram
Greutate netă0.069 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.236 Litru
EAN/UPC5702428518048