Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Kit industrial, B6

077B7353

Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]5.0 °C
Activare rece [°C]5.0 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj80 buc
Denumire produsKit industrial
Denumire tipKit industrial
Dezactivare caldă [°C]-12.2 °C
Dezactivare rece [°C]-24.4 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB6

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.122 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.295 Litru
EAN/UPC5702428894531