Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7318

Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 75

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]12.5 °C
Activare rece [°C]5.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj75 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsKit industrial
Denumire tipKit industrial
Dezactivare caldă [°C]9.5 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]1.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.108 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.315 Litru
EAN/UPC5702424029388