Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7291

Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-3.4 °C
Activare rece [°C]-8.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Denumire produsKit industrial
Denumire tipKit industrial
Dezactivare caldă [°C]-7.0 °C
Dezactivare rece [°C]-12.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută104 Gram
Greutate netă60 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.394 Litru
EAN/UPC5715162929216