Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Kit industrial, B6

077B7290

Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 90

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]5.0 °C
Activare rece [°C]5.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsKit industrial
Denumire tipKit industrial
Dezactivare caldă [°C]-2.4 °C
Dezactivare rece [°C]-6.1 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB6

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută89 Gram
Greutate netă85 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715162718421