Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7284

Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 90

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-22.0 °C
Activare rece [°C]-33.0 °C
Ajustarea pozițieiCALD
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Denumire produsKit industrial
Denumire tipKit industrial
Dezactivare caldă [°C]-27.0 °C
Dezactivare rece [°C]-40.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.089 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.262 Litru
EAN/UPC5715162229996