Kit industrial, B0
077B7272
Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 90
077B7272
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 10.3 °C |
| Activare rece [°C] | 1.0 °C |
| Ajustarea poziției | MIJLOC |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| Denumire produs | Kit industrial |
| Denumire tip | Kit industrial |
| Dezactivare caldă [°C] | 0.1 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -12.6 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 610 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | TERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.089 Kilogram |
| Greutate netă | 0.085 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.262 Litru |
| EAN/UPC | 5702424029562 |