Danfoss logo
Box w content

Termostat de service; cu accesorii, B0

077B7242

Tip produs: B0, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Răcitoare cu 1 ușă,, Activare caldă [°C]: -1.7, Dezactivare caldă [°C]: -7.7, Activare rece [°C]: -8.8, Dezactivare rece [°C]: -16.7, Lungime tub capilar [mm]: 1300

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-1.7 °C
Activare caldă [°F]28.9 °F
Activare rece [°C]-8.8 °C
Activare rece [°F]16.1 °F
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSet service
Denumire tipTermostat de servicecu accesorii
Dezactivare caldă [°C]-7.7 °C
Dezactivare caldă [°F]18.4 °F
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-16.7 °C
Dezactivare rece [°F]-1.9 °F
Dezghețare caldă [°C]3.1 °C
Dezghețare caldă [°F]37.6 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [in]51.2 in
Lungime tub capilar [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsB0
Utilizat pentru produsRăcitoare cu 1 ușă,warm defrost

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută132 Gram
Greutate netă122 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.486 Litru
EAN/UPC5702424639204