Danfoss logo
Box w content

Termostat de service; cu accesorii, B0

077B7105

Tip produs: B0, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Răcitoare cu 1 ușă, Activare caldă [°C]: 8.5, Dezactivare caldă [°C]: 3, Activare rece [°C]: -9.5, Dezactivare rece [°C]: -18, Lungime tub capilar [mm]: 1200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]8.5 °C
Activare caldă [°F]47.3 °F
Activare rece [°C]-9.5 °C
Activare rece [°F]14.9 °F
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSet service
Denumire tipTermostat de servicecu accesorii
Dezactivare caldă [°C]3.0 °C
Dezactivare caldă [°F]37.4 °F
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-18.0 °C
Dezactivare rece [°F]-0.4 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [in]47.2 in
Lungime tub capilar [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsB0
Utilizat pentru comentarii privind produsulax lung
Utilizat pentru produsRăcitoare cu 1 ușă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută137 Gram
Greutate netă90 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.486 Litru
EAN/UPC5702424026622