Termostat de service; cu accesorii, B62
077B7104
Tip produs: B62, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Răcitoare cu 2 uși, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -12.5, Dezactivare rece [°C]: -23, Dezactivare rece [°C]: -23, Lungime tub capilar [mm]: 1000
077B7104
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 3.5 °C |
| Activare caldă [°F] | 38.3 °F |
| Activare rece [°C] | 3.5 °C |
| Activare rece [°F] | 38.3 °F |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Termostat de servicecu accesorii |
| Dezactivare caldă [°C] | -12.5 °C |
| Dezactivare caldă [°F] | 9.5 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare rece [°C] | -23.0 °C |
| Dezactivare rece [°F] | -9.4 °F |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [in] | 39.4 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | B62 |
| Utilizat pentru produs | Răcitoare cu 2 uși |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 142 Gram |
| Greutate netă | 132 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.486 Litru |
| EAN/UPC | 5702424026615 |