Termostat de service; cu accesorii, B0
077B7101
Tip produs: B0, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 12.5, Dezactivare caldă [°C]: 9.5, Activare rece [°C]: 5, Dezactivare rece [°C]: 1.5, Lungime tub capilar [mm]: 1200
077B7101
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 12.5 °C |
| Activare caldă [°F] | 54.5 °F |
| Activare rece [°C] | 5.0 °C |
| Activare rece [°F] | 41.0 °F |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Termostat de servicecu accesorii |
| Dezactivare caldă [°C] | 9.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°F] | 49.1 °F |
| Dezactivare rece [°C] | 1.5 °C |
| Dezactivare rece [°F] | 34.7 °F |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [in] | 47.2 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru produs | Răcitoare de sticle |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 136 Gram |
| Greutate netă | 82 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.486 Litru |
| EAN/UPC | 5702424026585 |