B0
077B7088
Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50
077B7088
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 11.5 °C |
| Activare rece [°C] | -1.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Aprobare | CE |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Denumire produs | Kit industrial |
| Denumire tip | Without add. function |
| Dezactivare caldă [°C] | 6.0 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -8.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 144 Gram |
| Greutate netă | 88 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.472 Litru |
| EAN/UPC | 5715255160991 |