Danfoss logo
Kit industrial, B20-product-details

Kit industrial, B20

077B7086

Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-10.0 °C
Activare rece [°C]-24.0 °C
Ajustarea pozițieiRECE
AprobareCE
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Denumire produsKit industrial
Denumire tipWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Dezactivare caldă [°C]-17.0 °C
Dezactivare rece [°C]-34.5 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Lungime tub capilar [mm]2300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Product lineAppliance Controls
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută158 Gram
Greutate netă132 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.472 Litru
EAN/UPC5715255160984