Danfoss logo
Box w content

Termostat de service; cu accesorii, B0

077B7068

Tip produs: B0, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -16.7, Dezactivare caldă [°C]: -23.5, Activare rece [°C]: -21.8, Dezactivare rece [°C]: -29.5, Lungime tub capilar [mm]: 623

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-16.7 °C
Activare caldă [°F]2.0 °F
Activare rece [°C]-21.8 °C
Activare rece [°F]-7.2 °F
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cut-in mediu [°C]-19.2 °C
Cut-out mediu [°C]-26.4 °C
Denumire produsSet service
Denumire tipTermostat de servicecu accesorii
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare caldă [°C]-23.5 °C
Dezactivare caldă [°F]-10.3 °F
Dezactivare rece [°C]-29.5 °C
Dezactivare rece [°F]-21.1 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsB0
Utilizat pentru produsCongelatoare fără alarmă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută121 Gram
Greutate netă120 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.486 Litru
EAN/UPC5702428950916