Termostat de service; cu accesorii, B0
077B7066
Tip produs: B0, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Congelatoare fără alarmă, Activare caldă [°C]: -15.7, Dezactivare caldă [°C]: -20.7, Activare rece [°C]: -22.8, Dezactivare rece [°C]: -28.8, Lungime tub capilar [mm]: 622
077B7066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | -15.7 °C |
| Activare caldă [°F] | 3.7 °F |
| Activare rece [°C] | -22.8 °C |
| Activare rece [°F] | -9.0 °F |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cut-in mediu [°C] | -19.2 °C |
| Cut-out mediu [°C] | -24.6 °C |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Termostat de servicecu accesorii |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°C] | -20.7 °C |
| Dezactivare caldă [°F] | -4.0 °F |
| Dezactivare rece [°C] | -28.8 °C |
| Dezactivare rece [°F] | -19.8 °F |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 622 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | B0 |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Freezers without alarm |
| Utilizat pentru produs | Congelatoare fără alarmă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 122 Gram |
| Greutate netă | 120 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.486 Litru |
| EAN/UPC | 5702428950893 |