Termostat de service; cu accesorii, B6
077B7062
Tip produs: B6, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Activare caldă [°C]: 2.8, Dezactivare caldă [°C]: -5.6, Dezactivare rece [°C]: -12.8, Dezactivare rece [°C]: -12.8, Lungime tub capilar [mm]: 1842
077B7062
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 2.8 °C |
| Activare rece [°C] | 2.8 °C |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cut-in mediu [°C] | 2.8 °C |
| Cut-out mediu [°C] | -8.6 °C |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Termostat de servicecu accesorii |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare caldă [°C] | -5.6 °C |
| Dezactivare rece [°C] | -12.8 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 1842 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | B6 |
| Utilizat pentru produs | Refrig.w.automatic defrost |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 141 Gram |
| Greutate netă | 120 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.486 Litru |
| EAN/UPC | 5702428949842 |