Danfoss logo
Box w content

Termostat de service; cu accesorii, B6

077B7051

Tip produs: B6, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Activare caldă [°C]: 5, Dezactivare caldă [°C]: -6.2, Dezactivare rece [°C]: -11, Dezactivare rece [°C]: -11, Lungime tub capilar [mm]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]5.0 °C
Activare rece [°C]5.0 °C
AprobareCE
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Denumire produsSet service
Denumire tipTermostat de servicecu accesorii
Dezactivare caldă [°C]-6.2 °C
Dezactivare rece [°C]-11.0 °C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Product lineAppliance Controls
Tip produsB6
Utilizat pentru produsRefrig.w.automatic defrost

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută138 Gram
Greutate netă128 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.486 Litru
EAN/UPC5715255254263