Danfoss logo
Box w content

Termostat de service; cu accesorii, B0

077B7049

Tip produs: B0, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Activare caldă [°C]: 5.3, Dezactivare caldă [°C]: 0.1, Activare rece [°C]: -17.8, Dezactivare rece [°C]: -26.6, Lungime tub capilar [mm]: 1200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]5.3 °C
Activare caldă [°F]41.5 °F
Activare rece [°C]-17.8 °C
Activare rece [°F]0.0 °F
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSet service
Denumire tipTermostat de servicecu accesorii
Dezactivare caldă [°C]0.1 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare caldă [°F]32.2 °F
Dezactivare rece [°C]-26.6 °C
Dezactivare rece [°F]-15.9 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [in]47.2 in
Lungime tub capilar [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsB0
Utilizat pentru produsDouble function appliances

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută138 Gram
Greutate netă128 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.486 Litru
EAN/UPC5702424692100