Danfoss logo
Box w content

Termostat de service; cu accesorii, B20

077B7006

Tip produs: B20, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Congelatoare cu alarmă activă, Activare caldă [°C]: -10, Dezactivare caldă [°C]: -17, Dezactivare rece [°C]: -34.5, Dezactivare rece [°C]: -34.5, Lungime tub capilar [mm]: 2300

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]-10.0 °C
Activare caldă [°F]14.0 °F
Activare rece [°C]-24.0 °C
Activare rece [°F]-11.2 °F
Activare semnal rece [°C]-18.0 °C
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AprobareBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSet service
Denumire tipTermostat de servicecu accesorii
Dezactivare caldă [°C]-17.0 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare caldă [°F]1.4 °F
Dezactivare rece [°C]-34.5 °C
Dezactivare rece [°F]-30.1 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferențial semnal cald [°C]4.0 °C
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Lungime tub capilar [in]90.5 in
Lungime tub capilar [mm]2300 mm
Material Description077B Service thermostat no. 6
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsB20
Utilizat pentru produsCongelatoare cu alarmă activă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută158 Gram
Greutate netă132 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.486 Litru
EAN/UPC5702424006594