Termostat, B6
077B6926
Tip produs: B6, Activare caldă [°C]: 2.4, Dezactivare caldă [°C]: -8.4, Dezactivare rece [°C]: -15.7, Dezactivare rece [°C]: -15.7, Lungime tub capilar [mm]: 1842
077B6926
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 2.4 °C |
| Activare rece [°C] | 2.4 °C |
| Ajustarea poziției | MIJLOC |
| Ajustat la presiune [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobare | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 80 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cut-in mediu [°C] | 2.4 °C |
| Cut-out mediu [°C] | -12.0 °C |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Dezactivare caldă [°C] | -8.4 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dezactivare rece [°C] | -15.7 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1842 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | TERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B6 |
| Utilizat pentru produs | Refrig.w.automatic defrost |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.086 Kilogram |
| Greutate netă | 0.08 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424031428 |