Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6857

Tip produs: B6, Activare caldă [°C]: 4.2, Dezactivare caldă [°C]: -1.5, Dezactivare rece [°C]: -6, Dezactivare rece [°C]: -6, Lungime tub capilar [mm]: 1087

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]4.2 °C
Activare rece [°C]4.2 °C
Ajustarea pozițieiMIJLOC
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Cut-in mediu [°C]4.2 °C
Cut-out mediu [°C]-3.2 °C
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Dezactivare caldă [°C]-1.5 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-6.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1087 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TerminaleTERMINAL 4 UNIC6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB6
Utilizat pentru produsRefrig.w.automatic defrost

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.085 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424031800