Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6172

Tip produs: B6, Utilizat pentru produs: cu dezgheţare automată, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -5, Dezactivare rece [°C]: -21, Dezactivare rece [°C]: -21, Lungime tub capilar [mm]: 900

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]3.5 °C
Activare rece [°C]3.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]650 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Dezactivare caldă [°C]-5.0 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-21.0 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB6
Utilizat pentru produscu dezgheţare automatăRefrigerator

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută90 Gram
Greutate netă85 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Litru
EAN/UPC5702424014544