Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6047

Tip produs: B6, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -5.6, Dezactivare rece [°C]: -15, Dezactivare rece [°C]: -15, Lungime tub capilar [mm]: 1600

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Activare caldă [°C]3.5 °C
Activare rece [°C]3.5 °C
Ajustarea pozițieiRECE
Ajustat la presiune [mm Hg]760 mmHg
AprobareBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tipWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Dezactivare caldă [°C]-5.6 °C
Caracteristicile
Valoare
Dezactivare rece [°C]-15.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSisteme mecanice de control pentru răcire
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [mm]1600 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Terminale6,3 x 0,8 mm All
Tip produsB6
Utilizat pentru produsRefrig.w.automatic defrost

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.101 Kilogram
Greutate netă0.096 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513